??
Wybór modelu CAD
K0685.112X14
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0685 - Korbki proste zbliżone do DIN 469
Lista materiałowa
K0685.112X14
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0685.112X14
FORM
Forma
F
AUSF
Wersja
Korbki z rękojeścią obłą stałą
R
Seria
1
A
Długość
125 mm
D1
Średnica
34 mm
H
Długość
120 mm
H1
Wysokość
80 mm
H2
Wysokość
34 mm
H3
Wysokość
40 mm
SW
Rozwartość klucza
14 +0,3
GEW
Ciężar ok.
0.5247 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245100736
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions